Publier vos produits
ON Collection
ON Collection
ON Collection
ON Collection
ON Collection
ON Collection
    Fora Form

    ON Collection

    Traduit par Google,

    La collection ON est un groupe de produits charmants qui créent une atmosphère chaleureuse sur le lieu de travail et dans les espaces sociaux. La collection ON est la série d'accessoires de Fora Form qui combine des formes rondes avec ce petit plus pour les espaces communs et les cafés.

    Les différents éléments de la collection ON sont à la fois doux et chaleureux et s'intègrent parfaitement aux différentes tables Fora Form. Les produits sont conçus pour être facilement installés et peuvent être montés sur la table, ce qui crée une marge de variation car ils peuvent tous être échangés contre un autre.

    Avec la collection ON, vous faites un grand pas vers des environnements publics, des cafés et des espaces communs véritablement conviviaux.

    Spécification
    • Steel parts in black structured coating

      Glass shade in mouth blown glass in plated smokey grey

      All products are mounted in the tables with a Ø79 mm hole

      The products can be replaced, including our the powerdots

      Table Lamp w/Charger has 2 x USB C input, dimmer and 0,5 meters of woven black textile cord with Easy-lock connector

      Lamp with Base has 2 meters of woven black textile cord with Easy-lock connector. Option for dimmer

      Floor Lamp has 2 meters of woven black textile cord with Easy-lock connector. Option for dimmer

      Pendant has 3,5 meters of woven black textile cord with junction box and Wago-connector

      Lamps: 220-240V – 50/60 Hz, socket E27, max 11W.

      Maximum size of light bulb is Ø65 mm, only LED bulbs, preferably decorative

      Lamps supplied with dimmer

      Lamps supplied with UK plug

      The lamps are compatible with DALI and DALI 2, with an on/off switch

    Spécifications techniques
    • Réference unique.on-collection
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-02-24
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Divers