Publier vos produits
Otis
Otis
Otis
Otis
Otis
Otis
Otis
Otis
Otis
Otis
    Fora Form

    Otis

    4.8 sur 5 étoiles4.8(8 Avis)
    Traduit par Google,

    La famille Otis se compose d'un canapé, d'un pouf et d'une chaise. Otis a un cadre précis et étroit qui met l'accent sur les coussins lâches et l'expression informelle. La série a été conçue par Olav Eldøy en 2017.

    La forme traditionnelle d'Otis est remise en question par les coussins moelleux qui donnent au canapé une expression plus informelle. Les deux couches de coussins permettent de combiner les textures et les couleurs pour donner une expression personnalisée.

    L'expression informelle est évidente dans les coussins doux et apparemment doux dans le dossier, le siège et les rails latéraux. Tous les oreillers sont conçus pour maintenir une expression soignée. Les oreillers verticaux sont fixés avec une fermeture éclair, tandis que les horizontaux sont fixés avec un velcro.

    Spécification
      • The sofa is built on a steel construction with nozag springs and an outer frame in FCS certified plywood
      • The cushions have a core in cold cured foam, with an over-pillow in excess material and feathers.
      • The steel legs are attached to the steel structure.
      • Soft cushions attatched to frame with zippers
    Spécifications techniques
    • Réference unique.otis
    • Famille de produitsCollection
    • Groupe de produitsLow Seating
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-02-18
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Canapés