Publier vos produits
Planet Table
Planet Table
Planet Table
Planet Table
Planet Table
    Fora Form

    Planet Table

    Traduit par Google,
    La table Planet a été conçue par Sven Ivar Dysthe en 1965 et est, comme la chaise Planet, un classique du mobilier norvégien. La table, avec sa base de pilier simple, est un design convivial qui s'adapte à plusieurs types de disposition des sièges. Dimensions : Placage H : 52 cm Ø : 60 cm Placage H : 52 cm Ø : 70 cm Verre H : 53 cm Ø : 70 cm Autres dimensions / géométries sur demande
    Spécifications techniques
    • Réference unique.plante-table1
    • Famille de produitsCollection
    • Groupe de produitsTables
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2016-10-17
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalLaminé
    • Matériel secondaireChrome
    • Conçu enNorvège
    • Fabriqué enNorvège
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Tables
    • Classification IFCMobilier
    • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Code UNSPSC56
    • Code Uniclass 2015Pr_40_30_30
    • Description de l'Uniclass 2015Fitted desks, tables and worktops
    • Code CSI MasterFormat 201412 51 23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Office Tables
    • Code CSI UniFormat IIE2020
    • Titre CSI UniFormat IIMovable Furnishings
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
    Produits similaires