Publier vos produits
Popcorn Beam
Popcorn Beam
    Fora Form

    Popcorn Beam

    Traduit par Google,
    Les chaises montées sur une poutre sont extrêmement peu encombrantes et offrent des possibilités de solutions créatives. Nous proposons des chaises Pond et Popcorn montées sur poutre. Les chaises sont disponibles en plusieurs coloris, avec ou sans coussins d'assise. La conception élégante du faisceau facilitera le nettoyage. La poutre convient aux salles d'attente, aux grandes salles de réunion, aux auditoriums, aux lieux culturels, aux aéroports et à d'autres locaux où l'on souhaite de nombreux sièges individuels. La poutre est fournie en version 2, 3 et 4 places, et une table peut remplacer une chaise en option. Chaise en plastique Pond PP disponible en 5 couleurs : Blanc, gris foncé, pétrole, vert clair et bleu clair. Coussin d'assise en option, entièrement rembourré, et peut être livré avec des accoudoirs en bois. Chaises en plastique Popcorn PP disponibles en gris foncé ou blanc. Choisissez entre le coussin de siège ou le coussin de siège et de dossier. La poutre est fournie en 2, 3 et 4 places, et une table peut remplacer une chaise en option. Base disponible en aluminium thermolaqué gris foncé ou blanc. Planeur en plastique. Popcorn 2 places L : 122 cm H : 80 cm P : 55 cm HS : 44 cm Popcorn 3 places L : 188 cm H : 80 cm P : 55 cm HS : 44 cm Popcorn 4 places L : 254 cm H : 80 cm P : 55 cm HS : 44 cm
    Spécifications techniques
    • Réference unique.popcorn-beam1
    • Famille de produitsCollection
    • Groupe de produitsChairs
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2016-10-17
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalPlastique
    • Matériel secondaireAluminium
    • Conçu enNorvège
    • Fabriqué enNorvège
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Chaises, tabourets et banquettes
    • Classification IFCMobilier
    • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Code UNSPSC56
    • Code Uniclass 2015Pr_40_50_12_05
    • Description de l'Uniclass 2015Auditorium chairs
    • Code CSI MasterFormat 201412 52 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Chairs
    • Numéro OmniClass23-21 13 00
    • Titre OmniClassRetail and Office Equipment and Furnishings
    • Code CSI UniFormat IIE2010
    • Titre CSI UniFormat IIFixed Furnishings
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
    Produits similaires