Publier vos produits
Popcorn Chair
Popcorn Chair
Popcorn Chair
    Fora Form

    Popcorn Chair

    4.6 sur 5 étoiles4.6(7 Avis)
    Traduit par Google,

    La chaise Popcorn est une icône du mobilier norvégien moderne de 1968, conçue par Sven Ivar Dysthe spécialement pour le Henie Onstad Art Center. Son design audacieux permet à la fois de l'empiler et de la suspendre sur une table, ce qui n'est pas courant pour les chaises de forme enveloppante. Popcorn a été relancée pour la première fois en 2012, et en 2021, la chaise a été relancée avec du plastique 100 % recyclé.

    La conception spéciale de la base confère au siège une inclinaison naturelle. Cela permet d'améliorer le confort lors de réunions plus longues, sans aucun mécanisme.

    La chaise est disponible dans une palette de couleurs soigneusement sélectionnée qui apporte le style des années 60 dans un nouveau décor. La chaise est disponible avec un coussin d'assise et de dossier rembourré pour les salles de réunion ou les salles à manger plus exclusives.

    Spécification
    • 100% recycled PP-plastic.

      White NCS S 0500-N

      Dark grey NCS S 8500

      Beige NCS S 4005-Y20R

      Golden Pink NCS 3215-Y43R

      Brown NCS 6815-Y42R

      Chrome, black or white base without surchange

      Available with a monochrome base coating to pair the shell or additional RAL/NCS colored base upon request

      Chair stacks 5 pieces without pillow and 3 pieces with pillow or upholstery

      Plastic glidersCan be hung on tables

      Chrome, black or white base

      Base in epoxy is available on request

    Spécifications techniques
    • Réference unique.popcorn-chair1
    • Famille de produitsCollection
    • Groupe de produitsChairs
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2016-10-17
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalPlastique
    • Matériel secondaireChrome
    • Conçu enNorvège
    • Fabriqué enNorvège
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Chaises, tabourets et banquettes
    • Classification IFCMobilier
    • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Code UNSPSC56
    • Code Uniclass 2015Pr_40_50_12
    • Description de l'Uniclass 2015Chairs, seats and benches
    • Code CSI MasterFormat 201412 52 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Chairs
    • Numéro OmniClass23-21 23 13 11
    • Titre OmniClassResidential Chairs
    • Code CSI UniFormat IIE2020
    • Titre CSI UniFormat IIMovable Furnishings