Publier vos produits
Roma Table
Roma Table
Roma Table
    Fora Form

    Roma Table

    Traduit par Google,
    La table de cantine Rome a pour expression un design convivial adapté à de nombreux types de chaises et de configurations. La conception de la table est idéale pour la personnalisation de la forme, des surfaces et des tailles. La table est livrée avec un système de pieds U-Base. La table Rome est conçue par Komplot Design. Plateau en MDF stratifié HPL blanc de 25 mm avec profil incliné et liste latérale grise en plastique ABS (RAL 7012). ou : Plateau de table en stratifié HPL gris clair MDF 25 mm avec profil incliné b et liste latérale grise en plastique ABS similaire au stratifié avec coins arrondis. Autres tailles / géométries sur demande. Tableau vendu complet. 240 cm livré avec sarg. 140 cm et 180 cm livrés sans sarg. La table Rome 180 cm avec supports de montage doit être livrée avec sarg. Base en aluminium poli moulé. T-pied H : 110 cm pour supplémentaire. Patins en plastique réglables. Dimensions : 240x80 cm H : 72 cm 180x80 cm H : 72 cm 140x80 cm H : 72 cm Autres tailles/géométries sur demande.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.roma1
    • Famille de produitsCollection
    • Groupe de produitsTables
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2016-10-17
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalLaminé
    • Matériel secondaireAluminium
    • Conçu enNorvège
    • Fabriqué enNorvège
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Tables
    • Classification IFCMobilier
    • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Code UNSPSC56
    • Code Uniclass 2015Pr_40_50_21
    • Description de l'Uniclass 2015Desks, tables and worktops
    • Code CSI MasterFormat 201412 51 23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Office Tables
    • Numéro OmniClass23-21 13 25
    • Titre OmniClassOffice Equipment
    • Code CSI UniFormat IIE20
    • Titre CSI UniFormat IIFURNISHINGS
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
    Produits similaires