Publier vos produits
Senso Alcove
Senso Alcove
Senso Alcove
Senso Alcove
    Fora Form

    Senso Alcove

    Traduit par Google,

    Le système de canapé Senso a été conçu par le duo de designers Anderssen & Voll. L'idée derrière la conception est un système de canapé modulaire qui est flexible, étroit et fait appel aux réunions informelles entre les personnes. Le système de canapé Senso prend en compte les défis acoustiques que vous rencontrez dans les environnements de bureau.

    Les plans d'étage ouverts nécessitent des espaces de réunion faciles à utiliser pour des réunions impromptues. Les modules permettent à Senso d'être construit haut ou bas là où vous avez besoin de laisser entrer la lumière ou de protéger le bruit.

    Senso est conçu pour permettre et inhiber l'interaction et laisser l'espace décider de l'interaction que vous désirez. Des zones de travail qui nécessitent une réflexion silencieuse et travailler seul à la construction de plus grandes installations spécifiquement pour de grandes conversations.

    Le système de modules se distingue par le fait qu'il est très étroit et offre un grand nombre de modules qui offrent des possibilités de solutions créatives. La hauteur d'assise garantit le respect des exigences de conception universelle.

    Rendre les salles de réunion qui en ont besoin faciles à utiliser pour des réunions impromptuesUne solution pratique pour les entreprises qui ont besoin de plus petites salles de projetLes écrans peuvent être montés sur le mur du fond.

    Spécification
      • Senso seat consists of steel frame with Nozag spring and cold cured foam.
      • Back consists of plywood with cold cured foam.
      • Senso also comes with a double electric socket for ottoman with 3 m. black cord.
      • Table top in 25mm MDF white HPL laminate with sloping lacquered profile and rounded corner.
      • Base in polished aluminium, black or white epoxy.
      • Epoxy in other colours on request.
      • Senso also comes with oak legs in four different surfaces.
      • Base needs to be mounted
      • Felt gliders on sofa. Plastic gliders in table.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.senso-alkove
    • Famille de produitsCollection
    • Groupe de produitsLow Seating
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-01-18
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalTapisserie
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Canapés
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
    Produits similaires