Publier vos produits
Senso Sofa
Senso Sofa
Senso Sofa
Senso Sofa
Senso Sofa
Senso Sofa
    Fora Form

    Senso Sofa

    Traduit par Google,

    Le système de canapés Senso a été conçu par le duo de designers Anderssen & Voll. L'idée derrière le design est un système de canapés modulaires qui est flexible, étroit et qui plaît aux réunions informelles entre les personnes. Le système de canapés Senso tient compte des défis acoustiques que vous rencontrez dans les environnements de bureau.

    Senso est conçu pour permettre ou limiter les interactions et laisser l'espace décider du type d'interaction que vous désirez. Des zones de travail qui nécessitent une réflexion silencieuse et un travail en solitaire à la construction de configurations plus grandes spécialement conçues pour de grandes conversations.

    Le système modulaire se distingue par sa très grande finesse et par un grand nombre de modules qui offrent des possibilités de solutions créatives. La hauteur d'assise garantit le respect des exigences de conception universelle.

    Senso est disponible avec un espace de nettoyage de 10 mm entre l'assise et le dossier. C'est ce qu'on appelle Senso Café.

    Spécification
    • Seat with steel frame, Nozag springs and cold cured foam. 

      Backrest in plywood with moulded foam.Senso Café has a 10 mm cleaning gap between the seat and backrest, with unchanged outer dimensions. 

      Works on all modules except SH 65 cm, modules with wooden table and/or Senso Frame.

      Can be supplied with double electric European socket for ottoman with 3 m. black cord.

      Base in polished aluminium, black or white epoxy. 

      Several RAL colours on request.

      Senso also comes with oak base in different surfaces.

      Felt gliders.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.senso-sofa1
    • Famille de produitsCollection
    • Groupe de produitsSoft
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2016-10-17
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalTapisserie
    • Matériel secondaireAluminium
    • Conçu enNorvège
    • Fabriqué enNorvège
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Canapés
    • Classification IFCMobilier
    • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Code UNSPSC56
    • Code Uniclass 2015Pr_40_50_12_81
    • Description de l'Uniclass 2015Sofas
    • Code CSI MasterFormat 201412 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Furniture
    • Numéro OmniClass23-21 23 13 15
    • Titre OmniClassResidential Sofas
    • Code CSI UniFormat IIE20
    • Titre CSI UniFormat IIFURNISHINGS
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
    Produits similaires