Publier vos produits
Up Sofa
Up Sofa
Up Sofa
Up Sofa
Up Sofa
Up Sofa
Up Sofa
Up Sofa
Up Sofa
Up Sofa
    Fora Form

    Up Sofa

    4.9 sur 5 étoiles4.9(8 Avis)
    Traduit par Google,

    Le système de canapé Up a été conçu par le trio de designers Knudsen, Berg et Hindenes. L'idée était de concevoir un système de canapé modulaire pour faciliter la communication.

    La construction solide invite à s'asseoir sur le dossier et peut être placée au milieu de la pièce. Le dossier est parfaitement incliné comme support pour les bras et les lombaires, ce qui donne à l'utilisateur un langage corporel convivial qui invite au dialogue. Ces deux fonctions font du canapé un endroit idéal pour les espaces de détente et de communication informelle.

    Le système modulaire peut être facilement adapté à différentes configurations de formes, de textures et de combinaisons de couleurs.

    Spécification
    • Seat in cold cured moulded foam with Nozag spring

      Back consist of a steel frame with cold cured foam

      Up is not available in leather

      Legs in black plastic

      Legs in lacquered oak is avaliable in selected oak stains

    Spécifications techniques
    • Réference unique.up-sofa1
    • Famille de produitsCollection
    • Groupe de produitsSoft
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2016-10-17
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalTapisserie
    • Matériel secondaireAluminium
    • Conçu enNorvège
    • Fabriqué enNorvège
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Canapés
    • Classification IFCMobilier
    • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Code UNSPSC56
    • Code Uniclass 2015Pr_40_50_12_81
    • Description de l'Uniclass 2015Sofas
    • Code CSI MasterFormat 201412 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Furniture
    • Numéro OmniClass23-21 23 13 15
    • Titre OmniClassResidential Sofas
    • Code CSI UniFormat IIE20
    • Titre CSI UniFormat IIFURNISHINGS
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
    Produits similaires