Chroma est une dalle de moquette bouclée texturée de 50 x 50 cm, aux couleurs sophistiquées et tendance, symbole d'une esthétique contemporaine. La collection Tessera Chroma propose une palette de 24 coloris, spécialement conçus pour s'harmoniser avec les espaces de travail actuels. Sa surface texturée et ses coloris complémentaires s'harmonisent parfaitement avec les autres collections de revêtements de sol Tessera Design de Forbo.
Tessera Chroma fait partie de la série evolve+ de Forbo, qui propose des dalles de moquette répondant à des critères de durabilité étendus et améliorés.
• fabriqué avec du fil teint en solution 100 % polyamide 6 régénéré ECONYL®
• 77 % de contenu recyclé en poids
• moins de 2 kg CO 2 e/m 2 de carbone incorporé (A1-A3)
• Le poids des poils de 750 g/m² assure confort et durabilité sous les pieds
• Valeur acoustique d'impact de 26 dB pour une transmission minimale du bruit
Disponibilité de la région
| L'Europe |
|---|
Allemagne |
Autriche |
Belgique |
Danemark |
Espagne |
Estonie |
Finlande |
France |
Hongrie |
Irlande |
Italie |
Lettonie |
Liechtenstein |
Lituanie |
Luxembourg |
Norvège |
Pays-Bas |
Pologne |
Portugal |
République tchèque |
Royaume-Uni |
Russie |
Slovaquie |
Slovénie |
Suède |
Suisse |
Ukraine |