Publier vos produits
Eternal Next
Eternal Next

    Eternal Next

    Traduit par Google,

    Eternal Next est un revêtement de sol innovant conçu pour une installation sans adhésif, réduisant considérablement le temps d'installation et minimisant les perturbations, tout en conservant la haute qualité qui fait la renommée d'Eternal. En favorisant la circularité, Eternal Next peut être facilement récupéré pour être réutilisé ou recyclé à la fin de sa vie, et sa nature sans adhésif garantit qu'aucun dommage n'est laissé sur le sous-plancher. Tous les modèles présentés sur cette page sont disponibles dans la variante Eternal Next.

    Spécification
    • Roll width: 200 cm
      Roll length: ≤ 25 m
      Surface finish: PUR Pearl / Satin / Wood
      Total thickness: 2.5 mm
      Wear layer thickness: 0.70 mm
      Wear layer binder content: type 1
      Classification domestic use (EN ISO 10874): class 23
      Classification commercial use (EN ISO 10874): class 34
      Classification light industrial use (EN ISO 10874): class 43
      Total weight: 3600 g/m²
      Dimensional stability (EN ISO 23999): ≤ 0.05%
      Slip resistance (ramp test, DIN 51130): R10
      Residual indentation (EN ISO 24343-1): ≤ 0.10mm, typical value ~ 0.04 mm
      Castor chair continuous use (ISO 4918): pass
      Colour fastness to light (ISO 105-B02, method 3): ≥ 6
      Indoor air emissions: TVOC after 28 days (EN 16516): ≤ 0.01 mg/m3
      Resistance to chemicals (EN ISO 26987): very good
      Flexibility (EN ISO 24344): Ø 10 mm

      Reaction to fire (EN 13501-1): Bfl-s1, L, CS
      Slip resistance (EN 13893): μ ≥ 0.30
      Body voltage (EN 1815): ≤ 2 kV
      Thermal conductivity (EN 12524): 0.25 W/mK

      Creating better environments: Eternal NEXT is manufactured using 100% electricity from renewable sources.

      All Forbo Flooring Systems’ sales organisations worldwide have a certified Quality Management System in accordance with ISO 9001.
      All Forbo Flooring Systems’ manufacturing operations have a certified Environmental Management System in accordance with ISO 14001.
      The Life Cycle Assessment (LCA) of Forbo Flooring Systems’ products is documented in individual Environmental Product Declarations (EPD’s) which can be found on all of our websites.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.eternal_next
    • Famille de produitsFlooring
    • Groupe de produitsHeterogeneous Vinyl
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-03-10
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)25000
    • Largeur (mm)2000
    • Profondeur (mm)2.5
    En rapport
    • Matériel principalVinyle
    • Conçu enPays-Bas
    • Fabriqué enPays-Bas
    • Poids net (Kg)3.6
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Vinyl
    • Classification IFCFloor
    • Nom UNSPSCVinyl flooring
    • Code UNSPSC30161707
    • Code Uniclass 2015EF_30_20
    • Description de l'Uniclass 2015Floors
    • Code CSI MasterFormat 201409 65 16.23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Vinyl Sheet Flooring
    • Numéro OmniClass23-15 17 15
    • Titre OmniClassResilient Flooring
    • Code CSI UniFormat IIC3020
    • Titre CSI UniFormat IIFloor Finishes

    Disponibilité de la région

    L'Europe