Publier vos produits
Flotex Advance tiles
Flotex Advance tiles

    Flotex Advance tiles

    Traduit par Google,

    Les revêtements de sol floqués Flotex sont des revêtements de sol textiles uniques qui combinent les caractéristiques de résistance et de durabilité d'un sol résilient avec la qualité, la chaleur et le confort d'un tapis. Les dalles Flotex sont extrêmement stables sur le plan dimensionnel, faciles à installer, faciles à nettoyer et à entretenir et offrent une bonne résistance au glissement ainsi qu'une excellente réduction des bruits d'impact et d'absorption acoustique.

    La collection Flotex Advance propose 2 nouveaux modèles, Latitude et Code, tous deux conçus spécifiquement pour créer une ambiance contemporaine dans n'importe quel espace. Toutes les couleurs sont également disponibles sur des rouleaux de 2 mètres de large.

    Spécification
      • Tile size: 50 x 50 cm.
        The Flotex Advance tile collection consists of 39 colours. The collection has been launched in May 2024.

        Installation method: glued
        Classification commercial use (EN-ISO 10874): 33
        Total thickness (ISO 1765): 5.0 mm
        Total weight (ISO 8543): 4.8 kg/m2
        Pile composition: 100% polyamide 6.6

        Dimension stability (ISO 2551/EN986): ≤ 0.10 %
        Abrasion resistance (EN 1307 annex F): > 1000 cycles
        Castor chair continuous use (ISO 4918): r ≥ 2.4
        Colour fastness to light (EN-ISO 105-B02): ≥ 5
        Slip resistance: dry and wet low slip risk
        Acoustic impact noise reduction (EN-ISO 717-2): ΔLw ≥ 19 dB
        Acoustic sound absorption (ISO 354): αw = 0.10 (H)
        Water impermeability (EN 1307 annex G): pass
        Indoor emissions: TVOC after 28 days (EN 16516): ≤ 0.1 mg/m3
        Flotex tiles contain up to 59% recycled content by weight.

        Reaction to fire (EN 13501-1): Bfl - s1, L, NCS
        Slip resistance (EN 13893): μ ≥ 0.30
        Body voltage (ISO 6356): ≤ 2 kV
        Thermal conductivity (EN 12524): 0.06 W/mK
        Content of specific dangerous substances (EN 14041): compliant

        All Forbo Flooring Systems’ sales organisations worldwide have a certified Quality Management System in accordance with ISO 9001.
        All Forbo Flooring Systems’ manufacturing operations have a certified Environmental Management System in accordance with ISO 14001.
        The Life Cycle Assessment (LCA) of Forbo Flooring Systems’ products is documented in individual Environmental Product Declarations (EPD’s) which can be found on all of our websites.

        Awarded with the Allergy UK Seal of Approval™ from the British Allergy Foundation.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.flotex-advance-tiles
    • Famille de produitsFlooring
    • Groupe de produitsFlotex Flocked Flooring
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-08-14
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)500
    • Largeur (mm)500
    • Profondeur (mm)5
    En rapport
    • Matériel principalPolyamide
    • Conçu enRoyaume-Uni
    • Fabriqué enFrance
    • Poids net (Kg)4.8
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Moquette / Tapis
    • Classification IFCFloor
    • Code Uniclass 2015EF_30_20
    • Description de l'Uniclass 2015Floors
    • Code CSI MasterFormat 201409 60 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Flooring
    • Numéro OmniClass23-15 17 17 13
    • Titre OmniClassCarpet Tiles

    Disponibilité de la région

    L'Europe