Publier vos produits
Furniture Linoleum
Furniture Linoleum
Furniture Linoleum
Furniture Linoleum

    Furniture Linoleum

    Traduit par Google,

    Le linoléum pour meubles est un matériau de surface naturel, écologique et de haute qualité, alliant élégance et durabilité. Avec sa finition mate et sa texture douce, il transforme n'importe quelle surface – meubles, meubles de cuisine, portes et bien plus encore – en un élément de design raffiné et durable. Au-delà de son aspect esthétique, le linoléum pour meubles offre une surface durable, facile d'entretien, résistante aux traces de doigts et qui se régénère naturellement.

    Forbo a reçu le prix de design Red Dot : Best of the Best 2025 pour la collection Furniture Linoleum !


    La collection se compose d'une gamme de couleurs classiques complétée par plusieurs teintes chaudes et tons naturels et par un certain nombre de couleurs fraîches et élégantes utilisées dans les meubles contemporains.

    Spécification
      • Roll size: 30 m long x 1.83 m wide
        The Furniture Linoleum collection consists of 24 colours.

        Total thickness: 2.0 mm
        Total weight: 2.1 kg/m2
        Residual indentation: ≤ 0.20 mm
        Colour fastness to light (EN ISO 105-B02 method 3): ≥ 6
        Gloss level (ISO 2813): < 5
        Flexibility (EN-ISO 24344): Ø 50 mm
        Resistance to chemicals (EN ISO 26987): resistant to diluted acids, oils, fats and to the conventional solvents. Not resistant to prolonged exposure to alkalis.
        Heat resistance: 70°C
        Antistatic (EN 1815): ≤ 2.0 kV

        Furniture Linoleum is climate positive cradle to gate (for details, please consult the Furniture Linoleum EPD).
        Natural materials: made with 94% natural ingredients (e.g. linseed oil, rosin, wood flour). Contains PEFC certified wood flour. Contains FSC certified paper.
        Recycled content: contains ingredients derived from recycled sources coming from post-industrial streams.
        Health and safety: REACH compliant to assure human safety and health.
        Renewable electricity: manufactured using 100% electricity from renewable sources.
        Green certifications: Furniture Linoleum provides an excellent basis for a positive Blaue Engel label for your product.

        All Forbo Flooring Systems' sales organisations worldwide have a certified Quality Management System in accordance with ISO 9001. All Forbo Flooring Systems’ manufacturing operations have a certified Environmental Management System in accordance with ISO 14001. The Life Cycle Assessment (LCA) of Forbo Flooring Systems’ products is documented in individual Environmental Product Declarations (EPD’s) which can be found on all of our websites.
        Furniture Linoleum is manufactured at an SA8000 certified organisation.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.furniture-linoleum
    • Famille de produitsFurniture surface materials
    • Groupe de produitsFurniture Linoleum
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-04-24
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)30000
    • Largeur (mm)1830
    • Profondeur (mm)2
    En rapport
    • Matériel principalLinoléum
    • Matériel secondairePapier
    • Conçu enPays-Bas
    • Fabriqué enPays-Bas
    • Poids net (Kg)2.1
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Matériaux laminés
    • Classification IFCMobilier
    • Code Uniclass 2015Pr_25_71_52_47
    • Description de l'Uniclass 2015Linoleum composite laminate strips and boards
    • Code CSI MasterFormat 201412 40 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Furnishings and Accessories
    • Numéro OmniClass23-21 33 13
    • Titre OmniClassManufacturing Furniture

    Disponibilité de la région

    L'Europe