Publier vos produits
FENIX NTM®
FENIX NTM®
FENIX NTM®
FENIX NTM®
FENIX NTM®
FENIX NTM®
FENIX NTM®
FENIX NTM®

    FENIX NTM®

    Traduit par Google,

    Les FENIX® sont des matériaux innovants pour l'aménagement intérieur. Appliquant des technologies propriétaires, la surface externe de FENIX se caractérise par l'utilisation de résines acryliques de nouvelle génération, durcies et fixées par un processus de durcissement par faisceau d'électrons. Avec une faible réflectivité lumineuse, les surfaces FENIX sont extrêmement opaques, douces au toucher et anti-empreintes digitales. La cicatrisation thermique des micro-rayures superficielles est également possible. Trois types de matériaux sont disponibles : FENIX NTM®, FENIX NTM Bloom®, FENIX NTA®. Introduit en 2013, FENIX NTM est une réponse technique et esthétique à deux tendances du design d'intérieur : les matériaux intelligents et les surfaces mates. Un matériau aux couleurs intemporelles pour des applications verticales et horizontales.

    Contactez FENIX® Innovative Materials

    Spécifications techniques
    • Réference unique.fenix-ntm
    • Famille de produitsSurface Materials
    • Groupe de produitsFENIX NTM
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2021-03-17
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)96
    • Largeur (pouces)48
    En rapport
    • Matériel principalLaminé
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enCanada
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Matériaux laminés
    • Classification IFCMatériau
    • Code CSI MasterFormat 201406 00 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Wood, Plastics, and Composites
    • Numéro OmniClass23-21 19 00
    • Titre OmniClassCasework

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord