Publier vos produits
Thinscape® Composite Tops
Thinscape® Composite Tops
Thinscape® Composite Tops
Thinscape® Composite Tops
Thinscape® Composite Tops
Thinscape® Composite Tops
Thinscape® Composite Tops
Thinscape® Composite Tops

    Thinscape® Composite Tops

    Traduit par Google,

    Nous avons révolutionné le monde des plans de travail avec les comptoirs Wilsonart® Thinscape® Performance. D'inspiration européenne et d'une épaisseur de seulement 1,27 cm, cette surface élégante allie raffinement et robustesse. Notre dernière nouveauté est conçue pour l'habitat et propose trois designs innovants, faciles à fabriquer et à installer, et incontournables.

    NOUVEAUX DESIGNS Thinscape®

    Découvrez où luxe et élégance se marient à une durabilité exceptionnelle. La nouvelle collection Thinscape® est diversifiée et dynamique, offrant des motifs en pierre de grande taille au mouvement raffiné. De plus, ce dernier lancement propose un motif en pierre foncée qui évoque avec éclat l'aspect raffiné de la pierre naturelle. Prêt à innover ?

    ÉLÉGAMMENT CONÇU POUR L'IMPACT.

    Les plans de travail Thinscape® Performance sont élégamment conçus avec des centaines de couches ultra-fines pour une densité et une résistance maximales. D'une épaisseur de seulement 1,27 cm et fabriqués sans support, ces plans de travail sont conçus pour résister à un usage quotidien avec une sophistication élégante et un style inédit. Choisissez parmi 14 modèles polyvalents.

    Contactez Wilsonart®

    Spécification
    • High-pressure decorative compact laminates according to /EN 438-4/ (Compact HPL,thickness ≥ 2 mm) with a density of at least 1350 kg/m³.High-pressure decorative compact laminates are characterized by their aesthetic qualities, strength, durability and functional performance.

      Compact HPL sheets are available in a wide variety of colors, patterns and surface finishes. They are resistant to wear, impact, scratching, moisture, heat, staining and light and possess good hygienic and anti-static properties. Compact HPLs are easy to clean and maintain. Compact HPLs can be glued, riveted, or screwed on wooden or metallic substructures or anchored in mechanical fastening brackets to be used in invisible mounting systems.

      Dimensions:Length: up to 5600 mm Width: up to 2200 mm Thickness 2 ≤ t < 40 mm (Compact HPL, /EN 438)

    Spécifications techniques
    • Réference unique.wilsonart_thinscape
    • Famille de produitsComposite Countertops
    • Groupe de produitsThinscape
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-05-17
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Matériaux laminés
    • Classification IFCMatériau
    • Code Uniclass 2015Pr_40_30_30_18
    • Description de l'Uniclass 2015Counter tops
    • Code CSI MasterFormat 201412 36 61
    • Titre CSI MasterFormat 2014Simulated Stone Countertops
    • Numéro OmniClass23-21 19 15
    • Titre OmniClassSpecialty Casework

    Disponibilité de la région

    Amérique du Sud Amérique du Nord