Publier vos produits
Needlefelt Forte sheet
Needlefelt Forte sheet
Needlefelt Forte sheet

    Needlefelt Forte sheet

    Traduit par Google,

    Les propriétés robustes et résistantes des sols Needlefelt de Forbo en font la solution idéale pour les installations qui rencontrent un trafic élevé ou lorsque des chaises à roulettes sont susceptibles d'être utilisées, comme dans les bureaux ou les établissements de vente au détail. La moquette aiguilletée est une alternative économique à la moquette en lés conventionnelle dans les zones très fréquentées où un revêtement de sol textile pratique et durable est requis.

    Forte est notre gamme de revêtements de sol en feutre aiguilleté haut de gamme, offrant le confort maximal qu'apporte un poids de fibre de 750 g/m². La texture très dense, avec plus de 3 millions d'aiguilletages par mètre carré, garantit une combinaison d'apparence attrayante et de performances résistantes.

    La feuille Forte est disponible en 25 couleurs : une palette de couleurs commerciales neutres et de reflets tendance. 12 couleurs de la collection sont également disponibles en format tuile.

    Fiable. Reconnaissable. Pratique.



    Spécification
    • Roll size: 200 cm wide and 30 metres long.

      Installation method: glued 

      Recycled content: > 50%

      GUT seal of approval for contaminant-tested textile floor coverings - Prodis GUT 4EE0AF7C

      Classification commercial use: 33

      Total thickness: 6.5 mm

      Wear layer thickness: 3.3 mm

      Total weight: 1500 g/m2

      Pile weight: 750 g/m2

      Pile composition: 100% polyamide

      Backing: 100% recycled polyester

      Impact noise reduction: 22 dB

      Acoustic sound absorption: αw = 0.20 (H)

      Indoor emissions: TVOC after 28 days (EN 16516): ≤ 0.1 mg/m3  

      Reaction to fire (EN 13501-1): Bfl - s1, G, NCS

      Slip resistance (EN 13893): μ ≥ 0.30

      Body voltage (ISO 6356): ≤ 2 kV

      All Forbo Flooring Systems’ sales organisations and manufacturing sites worldwide have certified Quality Management Systems in accordance with ISO 9001.

      All Forbo Flooring Systems’ manufacturing operations have certified Environmental Management Systems in accordance with ISO 14001.

      The Life Cycle Assessment (LCA) of Forbo Flooring Systems’ products is documented in individual Environmental Product Declarations (EPD’s) which can be found on all of our websites.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.needlefelt-forte-sheet
    • Famille de produitsFlooring
    • Groupe de produitsNeedlefelt carpet
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-05-14
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)30000
    • Largeur (mm)2000
    • Profondeur (mm)6.5
    En rapport
    • Matériel principalPolyamide
    • Matériel secondairePolyester
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    • Poids net (Kg)1.5
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Moquette / Tapis
    • Classification IFCFloor
    • Nom UNSPSCCarpeting
    • Code UNSPSC30161701
    • Code Uniclass 2015EF_30_20
    • Description de l'Uniclass 2015Floors
    • Code CSI MasterFormat 201409 60 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Flooring
    • Numéro OmniClass23-15 17 17 19
    • Titre OmniClassSheet Carpet Flooring
    • Code CSI UniFormat IIC3020
    • Titre CSI UniFormat IIFloor Finishes

    Disponibilité de la région

    L'Europe