Tessera Struktur 1 est une collection de dalles de moquette à structure subtile, compacte et plate de 50 x 50 cm. Les 18 couleurs modernes de la collection de dalles de moquette Struktur 1 créent une ambiance agréable et un intérieur minimaliste et intemporel.
Les dalles de moquette Forbo sont conçues et fabriquées avec différentes constructions de poils pour offrir des avantages esthétiques et de performance spécifiques. Les dalles de moquette Tessera Strukur 1 ont une construction en velours microtuft, qui est un velours bouclé avec un niveau bas très serré, créant un motif de tissage plat authentique et durable.
Avantages : • 100 % polyamide 6 teint en solution pour une durabilité et une résistance des couleurs de classe 33 • Poids de velours de 350 g/m², créant une texture tissée à plat authentique et durable • 65 % de contenu recyclé en poids • Valeur acoustique de 17 dB pour une transmission de bruit réduite • Répond aux critères de Ska Rating pour les revêtements de sol souples M12 dans les bureaux, les commerces et les établissements d'enseignement supérieur
Disponibilité de la région
| L'Europe |
|---|
Allemagne |
Autriche |
Belgique |
Danemark |
Espagne |
Estonie |
Finlande |
France |
Hongrie |
Irlande |
Italie |
Lettonie |
Liechtenstein |
Lituanie |
Luxembourg |
Norvège |
Pays-Bas |
Pologne |
Portugal |
République tchèque |
Royaume-Uni |
Russie |
Slovaquie |
Slovénie |
Suède |
Suisse |
Ukraine |