Publier vos produits
Sentis
Sentis
Sentis
    Forma 5

    Sentis

    Traduit par Google,
    Cette chaise est destinée au travail. Une chaise dont l'utilisateur ne souffre d'aucune fatigue. Une chaise flexible. Une chaise qui s'adapte à n'importe quel lieu de travail. Avec dossier résille ou tapissé, mécanisme "Synchro Atom", option "trasla" et "dossier réglable", et avec accoudoirs fixes ou réglables, Sentis apparaît comme l'un des sièges les plus complets de sa gamme.
    Spécification
    • Task swivel chair with several options: high mesh backrest and high or low upholstered backrest. Optional lumbar support (with rear strip or asymmetrical lumbar adjustment) for mesh backrest. Standard lumbar support with lateral access for upholstered chairs. Upholstered seat for all cases. Both elements have ergonomic shape. The chair can be without arms, with fixed arms or with 3D adjustable arms.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.sentis
    • Famille de produitsFurniture
    • Groupe de produitsChairs and tables
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2012-09-28
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalTapisserie
    • Matériel secondaireAluminium
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Chaises, tabourets et banquettes
    • Classification IFCMobilier
    • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Code UNSPSC56
    • Code Uniclass 2015Pr_40_50_12_57
    • Description de l'Uniclass 2015Office chairs
    • Code CSI MasterFormat 201412 51 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Office Furniture
    • Numéro OmniClass23-21 13 25
    • Titre OmniClassOffice Equipment
    • Code CSI UniFormat IIE2020
    • Titre CSI UniFormat IIMovable Furnishings