Publier vos produits
Avivo Bar Table
Avivo Bar Table
Avivo Bar Table

    Avivo Bar Table

    Traduit par Google,

    Redéfinissant l'élégance du café, les tables de bar Avivo présentent un savoir-faire détaillé en aluminium dans une silhouette moderne, offrant des options de conception polyvalentes pour une intégration intérieure et extérieure transparente.

    Spécification
    • Design Versatility
      Avivo Bar Table's extruded aluminum table frame is supported by cast aluminum legs with an integral foot support. Table tops can be specified with FSC® 100% Cumaru hardwood slats, aluminum insets with or without perforations, or glass. Avivo Bar Tables can be installed for freestanding use with levelers or surface mount use.

      Product Family
      The Avivo family brings a distinctly F+S point of view to café seating. Blending a modern aesthetic with versatile design options, the line includes chairs, tables in various sizes, bar stools and bar-height tables. Avivo is ideal for gathering spaces of all kinds, indoors or out.

      Durable Finishes
      Corrosion-resistant powdercoated aluminum comes in a full range of standard and custom colors for easy tailoring to site-specific themes. FSC® 100% Cumaru hardwood slats have a natural oiled finish that enhances the wood's rich color and outdoor performance.

      Sustainable Materials
      Crafted with 100% recyclable materials, the Avivo Bar Table blends the environmental benefits of FSC®-certified hardwoods with the sustainability of aluminum.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Avivo-Bar-Table
    • Famille de produitsSite Furniture
    • Groupe de produitsTables & Table Ensembles
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-07-30
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Mobilier urbain
    • Code Uniclass 2015Pr_40_30_30_86
    • Description de l'Uniclass 2015Street and site tables
    • Code CSI MasterFormat 201432 33 43.53
    • Titre CSI MasterFormat 2014Site Tables
    • Numéro OmniClass23-11 29 15
    • Titre OmniClassExterior Tables
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
    Produits similaires