Publier vos produits
Avivo Pedestal Table
Avivo Pedestal Table
Avivo Pedestal Table
Avivo Pedestal Table

    Avivo Pedestal Table

    Traduit par Google,

    Redéfinissant l'élégance du café, les tables sur pied Avivo présentent un savoir-faire détaillé en aluminium dans une silhouette moderne, offrant des options de conception polyvalentes pour une intégration intérieure et extérieure transparente.

    Spécification
    • Design Versatility
      Avivo Pedestal Table is available in three standard configurations: bar height, café height, and coffee table height with 36" or 42" round table tops. Table top inset options include powdercoated aluminum with or without perforations or glass. Avivo Pedestal Tables can be specified for freestanding use with levelers or surface mount use.

      Product Family
      The Avivo family brings a distinctly F+S point of view to café seating. Blending a modern aesthetic with versatile design options, the line includes chairs, tables in various sizes, bar stools and bar-height tables. Avivo is ideal for gathering spaces of all kinds, indoors or out.

      Durable Finishes
      Corrosion-resistant powdercoated aluminum comes in a full range of standard and custom colors for easy tailoring to site-specific themes. FSC® 100% Cumaru hardwood slats have a natural oiled finish that enhances the wood's rich color and outdoor performance.

      Sustainable Materials
      Crafted with 100% recyclable materials, the Avivo Bar Table blends the environmental benefits of FSC®-certified hardwoods with the sustainability of aluminum.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Avivo-Pedestal-Table
    • Famille de produitsSite Furniture
    • Groupe de produitsTables & Table Ensembles
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-07-30
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Mobilier urbain
    • Code Uniclass 2015Pr_40_30_30_86
    • Description de l'Uniclass 2015Street and site tables
    • Code CSI MasterFormat 201432 33 43.53
    • Titre CSI MasterFormat 2014Site Tables
    • Numéro OmniClass23-11 29 15
    • Titre OmniClassExterior Tables
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
    Produits similaires