Publier vos produits
Dispatch Litter & Recycling Receptacle
Dispatch Litter & Recycling Receptacle
Dispatch Litter & Recycling Receptacle
Dispatch Litter & Recycling Receptacle
Dispatch Litter & Recycling Receptacle
Dispatch Litter & Recycling Receptacle
Dispatch Litter & Recycling Receptacle
Dispatch Litter & Recycling Receptacle

    Dispatch Litter & Recycling Receptacle

    Traduit par Google,

    Dispatch allie un design distinctif, des matériaux robustes et une gamme polyvalente d'options de gestion des déchets. Les poubelles sont fabriquées en fonte d'aluminium robuste et dotées d'une porte latérale à charnière pour un entretien facile.


    Spécification
    • Design Versatility
      Dispatch Receptacles can be specified with unique, waste-specific openings with single or split-stream configurations. Along with the standard full litter opening, round bottles & cans and slotted paper openings are available. Dispatch may be used surface mounted only.

      Gallon Capacity
      Single-stream configurations use either a 36-gallon or 45-gallon fire-rated liner. Split stream configurations have two 18-gallon or 20-gallon half liners for a 32- and 40-gallon total capacity.

      Graphics
      Receptacles can be specified to include instructional graphics which are applied to two sign plates and mechanically fastened to the top of each lid. Sign plates are stainless steel with a Satin finish; instructional graphics are black vinyl.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Dispatch-Litter-Recycling-Receptacle
    • Famille de produitsSite Furniture
    • Groupe de produitsLitter & Recycling Receptacles
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-06-13
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Déchets & Recyclage
    • Code Uniclass 2015Pr_65_12_71_72
    • Description de l'Uniclass 2015Refuse and recycling separators
    • Code CSI MasterFormat 201411 82 23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Recycling Equipment
    • Numéro OmniClass23-27 59 00
    • Titre OmniClassRecycling Equipment
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
    Produits similaires