Publier vos produits
Hypha Table
Hypha Table
Hypha Table
Hypha Table

    Hypha Table

    Traduit par Google,

    Les tables Hypha s'intègrent parfaitement à tout aménagement extérieur, qu'elles soient utilisées seules ou associées aux bancs Hypha. Avec leurs courbes douces et leurs bords arrondis inspirés des éléments naturels, les tables Hypha s'intègrent harmonieusement à leur environnement.

    Spécification
    • Design Versatility
      Hypha Tables 37"x37" are designed to coordinate with Hypha Benches but can also be used with chairs. Table bases are powdecoated aluminum and stainless steel. Table tops in powdercoated aluminum or a choice of sustainable hardwoods can be specified with or without umbrella holes. Hypha Tables are available in freestanding and surface mount designs.

      Sustainable Materials
      Hypha reflects our commitment to environmental responsibility. Crafted from 100% recyclable materials, Hypha blends the sustainability benefits of aluminum, stainless steel, and FSC® hardwoods with highly efficient manufacturing processes that minimize material waste and energy use.

      Durable Finishes
      Corrosion-resistant powdercoated aluminum comes in a full range of standard and custom colors for easy tailoring to site-specific themes. FSC® 100% Cumaru and FSC® Mix Credit Thermally Modified Red Oak hardwood slats have a natural oiled finish that enhances the wood's rich color and outdoor performance.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Hypha-Table
    • Famille de produitsSite Furniture
    • Groupe de produitsTables & Table Ensembles
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-08-01
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Mobilier urbain
    • Code Uniclass 2015Pr_40_30_30_86
    • Description de l'Uniclass 2015Street and site tables
    • Code CSI MasterFormat 201432 33 43.53
    • Titre CSI MasterFormat 2014Site Tables
    • Numéro OmniClass23-11 29 15
    • Titre OmniClassExterior Tables
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
    Produits similaires