Publier vos produits
Eleven Bike Rack
Eleven Bike Rack
Eleven Bike Rack

    Eleven Bike Rack

    Traduit par Google,

    Idéal pour les campus universitaires, le porte-vélos Eleven offre une durabilité en acier inoxydable avec des options de revêtement en poudre bicolore, garantissant à la fois fonctionnalité et style tout en prenant en charge les antivols en U standard.

    Spécification
    • Design Versatility
      Crafted from 100% stainless steel, the Eleven Bike Rack can be specified in a powdercoat color or Satin finish, with the ability to mix and match finishes/colors on individual bike racks. Surface mount or cast-in-place.

      Locking & Security
      All F+S bike racks are engineered with tamper-resistant mounting techniques and provide high security that is pleasing to the eye. The Eleven Bike Rack allows cyclists to lock one or both wheels, accommodates standard U-locks, and meets APBP guidelines for security and functionality.

      Outdoor Performance
      “Sustainability through Durability” is the mantra that guides the development of all F+S products. We believe the best way to eliminate landfills and reduce our carbon footprint is to create products you never want to throw away. Everything we produce is carefully crafted to not only endure the elements, but to transcend temporary style trends.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Eleven-Bike-Rack
    • Famille de produitsSite Furniture
    • Groupe de produitsBike Racks
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-07-31
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Abris et rangements à vélo
    • Code CSI MasterFormat 201432 33 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Site Bicycle Racks
    • Numéro OmniClass23-11 29 11
    • Titre OmniClassBicycle Racks and Shelters
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
    Produits similaires