Publier vos produits
Factor Table
Factor Table
Factor Table
Factor Table
Factor Table

    Factor Table

    Traduit par Google,

    Adoptez la polyvalence de la géométrie épurée de Factor dans les tables et les chaises, parfaites pour s'adapter à n'importe quel environnement avec des options personnalisées allant des matériaux aux couleurs de revêtement en poudre, garantissant une conception cohérente.

    Spécification
    • Design Versatility
      Factor Tables can be specified with tops of FSC® 100% Cumaru or FSC® 100% Teak hardwood slats or powdercoated aluminum with or without perforations. Factor Tables can be specified with an optional umbrella hole in configurations for freestanding use with adjustable levelers or surface mount.

      Product Family
      This configurable family unites clean lines, simple geometry, and go-anywhere versatility. With the idea that multiple individual factors contribute to making a whole, Factor’s different chair and table styles, materials, and finishes can be combined in numerous ways, making customization easy.

      Durable Finishes
      Corrosion-resistant powdercoated stainless steel and aluminum come in a full range of standard and custom colors for easy tailoring to site-specific themes. FSC® 100% Cumaru and FSC® 100% Teak hardwood slats have a natural oiled finish that enhances the wood's rich color and outdoor performance.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Factor-Table
    • Famille de produitsSite Furniture
    • Groupe de produitsTables & Table Ensembles
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-08-01
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Mobilier urbain
    • Code Uniclass 2015Pr_40_30_30_86
    • Description de l'Uniclass 2015Street and site tables
    • Code CSI MasterFormat 201432 33 43.53
    • Titre CSI MasterFormat 2014Site Tables
    • Numéro OmniClass23-11 29 15
    • Titre OmniClassExterior Tables
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
    Produits similaires