Publier vos produits
Olympia Bike Rack
Olympia Bike Rack
Olympia Bike Rack
Olympia Bike Rack

    Olympia Bike Rack

    Traduit par Google,

    Les courbes douces et fluides du porte-vélos Olympia, combinées à la résistance de la construction solide en aluminium moulé résistant à la corrosion, font de ce porte-vélos un choix parfait pour les parcs, les campus d'entreprise et plus encore.

    Spécification
    • Design Versatility
      The Olympia Bike Rack is ideal for stand-alone or grouped configurations. Orienting racks in a single direction affords the most efficient space layout, while an alternating plan allows for multiple locking points when high levels of security are required. Surface mounting only.

      Locking & Security
      All F+S bike racks are engineered with tamper-resistant mounting techniques and provide high security that is pleasing to the eye. The Olympia Bike Rack accommodates standard U-locks and meets APBP guidelines for security and functionality.

      Durable Finishes
      Solid cast, corrosion-resistant powdercoated aluminum comes in a full range of standard and custom colors for easy tailoring to site-specific themes.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Olympia-Bike-Rack
    • Famille de produitsSite Furniture
    • Groupe de produitsBike Racks
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-06-13
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Abris et rangements à vélo
    • Code CSI MasterFormat 201432 33 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Site Bicycle Racks
    • Numéro OmniClass23-11 29 11
    • Titre OmniClassBicycle Racks and Shelters
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
    Produits similaires