Publier vos produits
Orbit Litter & Recycling Receptacle
Orbit Litter & Recycling Receptacle
Orbit Litter & Recycling Receptacle
Orbit Litter & Recycling Receptacle

    Orbit Litter & Recycling Receptacle

    Traduit par Google,

    La forme elliptique saisissante des prises Orbit offre un large éventail d'options de conception. Robustes et esthétiques, elles offrent une flexibilité de conception impressionnante.

    Spécification
    • Design Versatility
      Orbit Receptacles can be specified with waste-specific openings with single or split-stream configurations. Receptacle bodies are available with optional perforation and F+S Eco-Etch patterns. Orbit can be used freestanding or surface mounted.

      Gallon Capacity
      Single-stream configurations use a single 30-gallon fire-rated liner. Split stream configuration has two 13-gallon half-liners for a total 26-gallon capacity.

      Graphics
      Receptacles can be specified to include instructional graphics with black, blue, or green backgrounds, and white messages and symbols, clearly indicating the use for each opening.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Orbit-Litter-Recycling-Receptacle
    • Famille de produitsSite Furniture
    • Groupe de produitsLitter & Recycling Receptacles
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-08-01
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Déchets & Recyclage
    • Code Uniclass 2015Pr_65_12_71_72
    • Description de l'Uniclass 2015Refuse and recycling separators
    • Code CSI MasterFormat 201411 82 23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Recycling Equipment
    • Numéro OmniClass23-27 59 00
    • Titre OmniClassRecycling Equipment
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
    Produits similaires