Publier vos produits
Soleris Sunshade
Soleris Sunshade
Soleris Sunshade
Soleris Sunshade
Soleris Sunshade
Soleris Sunshade

    Soleris Sunshade

    Traduit par Google,

    Conçu pour une utilisation toute l'année, ce parapluie polyvalent et durable présente une construction en plein air, un mât fixe en acier inoxydable et des panneaux d'ombrage en aluminium enduit de poudre avec des motifs de perforation en option dans n'importe quelle couleur.

    Spécification
    • Design Versatility
      Soleris Sunshades can be used with nearly all F+S table ensembles or table tops. Aluminum shade panels have a powdercoat finish that can be specified independently of the frame color.

      Mounting Details
      Soleris Sunshades must be surface mounted using the supplied base plate. When using the Soleris Sunshade with an F+S Table Ensemble, both the table and the Soleris Sunshade must be surface mounted. Mounting assembly is powdercoated to match the Soleris Sunshade frame.

      Outdoor Performance
      Designed to be left up year round, the Soleris Sunshade excels in all climates. F+S powdercoat colors have been formulated to be ultra-durable for improved long-term wear and resistance to weathering. Our powdercoat colors are also anti-graffiti, allowing marks from paint, permanent markers, and dirt to be easily removed.

      Durable Finishes
      Corrosion-resistant powdercoated aluminum and stainless steel come in a full range of standard and custom colors for easy tailoring to site-specific themes.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Soleris-Sunshade
    • Famille de produitsSite Furniture
    • Groupe de produitsSunshades
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-08-06
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Mobilier urbain
    • Code Uniclass 2015Ss_25_50_45
    • Description de l'Uniclass 2015Louvre and shading systems
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
    Produits similaires