Publier vos produits
Tangent Rail Seating
Tangent Rail Seating
Tangent Rail Seating
Tangent Rail Seating
Tangent Rail Seating

    Tangent Rail Seating

    Traduit par Google,

    Dotés d'une esthétique épurée et de la durabilité de l'aluminium moulé sous pression, les sièges Tangent Rail s'adaptent à divers environnements grâce à leurs multiples styles et configurations. Ils sont parfaits pour les zones à fort trafic comme les campus et les centres de transit.

    Spécification
    • Design Versatility
      Backed and backless seats are available in straight and custom articulating rail configurations. Seats are available in extruded aluminum slats, FSC® 100% Cumaru hardwood slats, or stainless steel seat pans with Fade perforation. Surface mount and cast-in-place configurations available.

      Product Family
      The adaptable Tangent family includes rail seating and a table ensemble, available with backed and backless seats with aluminum or FSC®-certified hardwood seat slats or stainless steel seat pans as well as sleek LED bollards to round out the mix.

      Ideal Environments
      Built to last in high-traffic public settings, Tangent is ideal for corporate campuses, healthcare facilities, colleges and universities, transportation hubs and more.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Tangent-Rail-Seating
    • Famille de produitsSite Furniture
    • Groupe de produitsBenches
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-08-06
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Mobilier urbain
    • Code Uniclass 2015Pr_40_50_12
    • Description de l'Uniclass 2015Chairs, seats and benches
    • Code CSI MasterFormat 201412 67 23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Benches
    • Numéro OmniClass23-11 29 13 11
    • Titre OmniClassExterior Benches
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
    Produits similaires