Publier vos produits
Trio Bench
Trio Bench
Trio Bench
Trio Bench
Trio Bench
Trio Bench
Trio Bench
Trio Bench

    Trio Bench

    Traduit par Google,

    Le banc Trio allie forme artistique et résistance extérieure, avec ses détails arrondis et ses vides triangulaires exagérés. Polyvalent par ses matériaux et son design, il est idéal pour embellir les parcs, les rues et les campus.

    Spécification
    • Design Versatility
      Backed and backless benches can be specified in nominal 6 foot lengths with extruded aluminum or FSC® 100% Cumaru hardwood slats. Benches with aluminum slats are also available in nominal 8 foot lengths. The Trio Bench must be surface mounted.

      Durable Finishes
      Corrosion-resistant powdercoated aluminum frames come in a full range of standard and custom colors for easy tailoring to site-specific themes. FSC® 100% Cumaru hardwood slats have a natural oiled finish that enhances the wood's rich color and outdoor performance.

      Product Family
      Pairing aluminum and FSC®-certified hardwoods, the Trio family includes backed and backless benches, a table ensemble, bike rack, and bollard and pedestrian lighting. Benches offer a choice of wood or metal slats. Table ensembles can be specified for ADA compliance.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Trio-Bench
    • Famille de produitsSite Furniture
    • Groupe de produitsBenches
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-06-19
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Mobilier urbain
    • Code Uniclass 2015Pr_40_30_29_84
    • Description de l'Uniclass 2015Street and site benches
    • Code CSI MasterFormat 201412 67 23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Benches
    • Numéro OmniClass23-11 29 13 11
    • Titre OmniClassExterior Benches
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
    Produits similaires