Publier vos produits
Twist Bike Rack
Twist Bike Rack
Twist Bike Rack

    Twist Bike Rack

    Traduit par Google,

    Le porte-vélos Twist, inspiré de la double hélice, offre un design ludique et sécurisé dans une seule pièce en aluminium moulé, rappelant les courbes de la nature. Disponible en plusieurs coloris pour s'adapter à tous les styles de marque et de design.

    Spécification
    • Design Versatility
      The Twist Bike Rack is ideal for stand-alone or grouped configurations. Orienting racks in a single direction affords the most efficient space layout, while an alternating plan allows for multiple locking points when high levels of security are required. Surface mounting only.

      Locking & Security
      All F+S bike racks are engineered with tamper-resistant mounting techniques and provide high security that is pleasing to the eye. The Twist Bike Rack accommodates standard U-locks with configurations that meet APBP guidelines for security and functionality.

      Durable Finishes
      Solid cast, corrosion-resistant powdercoated aluminum comes in a full range of standard and custom colors for easy tailoring to site-specific themes.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Twist-Bike-Rack
    • Famille de produitsSite Furniture
    • Groupe de produitsBike Racks
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-08-06
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Abris et rangements à vélo
    • Code CSI MasterFormat 201432 33 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Site Bicycle Racks
    • Numéro OmniClass23-11 29 11
    • Titre OmniClassBicycle Racks and Shelters
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
    Produits similaires