Publier vos produits
Universal Litter & Recycling Receptacle
Universal Litter & Recycling Receptacle
Universal Litter & Recycling Receptacle
Universal Litter & Recycling Receptacle

    Universal Litter & Recycling Receptacle

    Traduit par Google,

    Alliant une flexibilité de conception inégalée à des fonctionnalités réelles, les prises universelles offrent la beauté et les performances de l'acier inoxydable dans une gamme complète de tailles, de configurations et d'options de conception.

    Spécification
    • Design Versatility
      Universal Receptacles, in 24- to 36-gallon capacities, feature single- or split-stream configurations and top- or side-openings. Body is available in five natural stainless steel finishes with optional Eco-Etch, perforation, and impression patterns. Receptacles can be specified with lids in polyethylene (24- and 36-gallon only) or stainless steel and can be used freestanding or surface mounted.

      Gallon Capacity
      Configurations are available in 24-, 30-, and 36-gallon capacities with fire-rated liners in single and split-stream configurations.

      Graphics
      Receptacles can be specified to include instructional graphics with black, blue, or green backgrounds, and white messages and symbols, clearly indicating the use for each opening.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Universal-Litter-Recycling-Receptacle
    • Famille de produitsSite Furniture
    • Groupe de produitsLitter & Recycling Receptacles
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-08-06
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Déchets & Recyclage
    • Code Uniclass 2015Pr_65_12_71_72
    • Description de l'Uniclass 2015Refuse and recycling separators
    • Code CSI MasterFormat 201411 82 23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Recycling Equipment
    • Numéro OmniClass23-27 59 00
    • Titre OmniClassRecycling Equipment
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
    Produits similaires