Publier vos produits
Urban Renaissance Litter & Recycling Receptacle
Urban Renaissance Litter & Recycling Receptacle
Urban Renaissance Litter & Recycling Receptacle
Urban Renaissance Litter & Recycling Receptacle
Urban Renaissance Litter & Recycling Receptacle
Urban Renaissance Litter & Recycling Receptacle

    Urban Renaissance Litter & Recycling Receptacle

    Traduit par Google,

    Les prises Urban Renaissance allient un design architectural urbain classique à des performances répondant aux exigences rigoureuses des environnements urbains modernes. Leur construction en acier inoxydable résistant à la corrosion leur confère une grande robustesse.

    Spécification
    • Design Versatility
      Urban Renaissance Receptacles are available with bodies in three standard grillwork designs and with top opening, dome lid, integrated recycle bin, or split-stream configurations. Receptacles can be used freestanding or surface mounted.

      Gallon Capacity
      Configurations are available in 36- and 45-gallon capacities with fire-rated liners in single and split-stream configurations.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Urban-Renaissance-Litter-Recycling-Receptacle
    • Famille de produitsSite Furniture
    • Groupe de produitsLitter & Recycling Receptacles
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-06-19
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Déchets & Recyclage
    • Code Uniclass 2015Pr_65_12_71_72
    • Description de l'Uniclass 2015Refuse and recycling separators
    • Code CSI MasterFormat 201411 82 23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Recycling Equipment
    • Numéro OmniClass23-27 59 00
    • Titre OmniClassRecycling Equipment
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
    Produits similaires