Publier vos produits
Vaya Table
Vaya Table
Vaya Table
Vaya Table
Vaya Table
Vaya Table

    Vaya Table

    Traduit par Google,

    Conçue pour durer, la gamme Vaya propose une interprétation moderne du mobilier de salon d'extérieur, adapté à différents environnements. Chaque modèle Vaya allie légèreté et poids, pour une installation robuste et polyvalente.

    Spécification
    • Design Versatility
      Vaya Tables are available in two standard sizes: 25” x 26” side table and 25” x 52” coffee table. Table tops can be specified with FSC® 100% Cumaru hardwood slats or tempered glass. Tables can be specified for freestanding or surface mount use.

      Product Family
      Vaya offers a modern take on taking a break. Presenting a fresh interpretation of outdoor lounge furniture, the family invites rest and relaxation. Benches and chairs with FSC® 100% Cumaru hardwood slats provide a leisurely level of comfort. Tables in two sizes expand the gathering options.

      Sustainable Materials
      Crafted with 100% recyclable materials, Vaya Tables blend the environmental benefits of FSC®-certified hardwoods with the sustainability of aluminum.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Vaya-Table
    • Famille de produitsSite Furniture
    • Groupe de produitsTables & Table Ensembles
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-08-06
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Mobilier urbain
    • Code Uniclass 2015Pr_40_30_30_86
    • Description de l'Uniclass 2015Street and site tables
    • Code CSI MasterFormat 201432 33 43.53
    • Titre CSI MasterFormat 2014Site Tables
    • Numéro OmniClass23-11 29 15
    • Titre OmniClassExterior Tables