Publier vos produits
Porte forster unico, cadre 50 mm, 1 vantail
Porte forster unico, cadre 50 mm, 1 vantail
Porte forster unico, cadre 50 mm, 1 vantail
    Forster

    Porte forster unico, cadre 50 mm, 1 vantail

    Système économe en énergie pour portes, fenêtres et cloisons Durable, écologique, 100 % acier Forster unico est le système révolutionnaire de profilés à isolation thermique, qui permet la réalisation de portes à 1 ou 2 vantaux, de fenêtres et de vitrages fixes extérieurs. Les profilés sont entièrement fabriqués en acier recyclable sans aucun isolant en matière synthétique contrairement aux systèmes isolés classiques. Cette technologie permet – grâce à la structure alvéolaire du profilé – de répondre aux exigences les plus élevées de la physique du bâtiment. Cette technologie de pointe, l'efficacité énergétique, le design sobre et l'utilisation de matériaux écologiques donnent une construction durable et responsable.
    Spécification
    • Matières premières:
      Acier brut / acier galvanisé / acier inox, meulé, grain 220-240

      Caractéristiques du système:
      - Faces vues pour les profilés de cadre 30–90 mm
      - Compatibilité avec les systèmes coupe-feu et pare-flammes Forster
      - Remplissages jusqu'à 60 mm (triple vitrage isolant)
      - Vitrage joint silicone et à sec, drainé et ventilé
      - Thermolaquage ou pulvérisation sans limite de température
      - Seuil isolé, sans entrave au passage de la porte (0 mm)

      Isolation thermique:
      UD > 1.5 W/(m2.K)

      Isolation phonique:
      jusqu'à 46 dB

      Marquage CE:
      Testé selon EN 14351-1

      Charactéristiques testées:
      - Résistance au vent (EN 12210) jusqu'à C3
      - Etanchéité à la pluie battante (EN 12208) jusqu'à E900
      - Résistance au chocs (EN 13049) classe 1
      - Perméabilité à l'air (EN 12207) jusqu'à classe 4
      - Forces de manoeuvre (EN 12217) classe 3
      - Résistance mécanique (EN 13115) classe 3
      - Résistance à l'ouverture et fermeture répétées (EN 12400) classe 6 (200'000 cycles)

      Quincaillerie:
      Poids de vantail pour portes jusqu'à 350 kg

      Variantes supplémentaires:
      - Résistance à l'effraction CR 1-3 selon EN 1627
      - Résistance aux balles FB4 selon EN 1522
      - Porte anti-pince doigts selon DIN 18650
      - Résistance au feu E30 / EW30
      - NOUVEAU: résistance au feu EI30
      - Portes coulissantes à levier, 1 ou 2 vantaux

    Spécifications techniques
    • Réference unique.door_unico_50_1_leaf
    • Famille de produitsDoor
    • Groupe de produitsForster unico
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-04-03
    • Numéro d'édition3
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enSuisse
    • Fabriqué enSuisse
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Portes battantes
    • Classification IFCPorte
    • Nom UNSPSCDoors
    • Code UNSPSC301715