Publier vos produits
Fenêtre forster unico, cadre 30 mm, 2 vantaux
Fenêtre forster unico, cadre 30 mm, 2 vantaux
Fenêtre forster unico, cadre 30 mm, 2 vantaux
    Forster

    Fenêtre forster unico, cadre 30 mm, 2 vantaux

    Système économe en énergie pour portes, fenêtres et cloisons Durable, écologique, 100 % acier Forster unico est le système révolutionnaire de profilés à isolation thermique, qui permet la réalisation de portes à 1 ou 2 vantaux, de fenêtres et de vitrages fixes extérieurs. Les profilés sont entièrement fabriqués en acier recyclable sans aucun isolant en matière synthétique contrairement aux systèmes isolés classiques. Cette technologie permet – grâce à la structure alvéolaire du profilé – de répondre aux exigences les plus élevées de la physique du bâtiment. Les faces vues exceptionnellement fines des éléments de fenêtre associent la qualité architecturale, le confort et le bien-être avec d'excellents facteurs d'isolation acoustique et thermique. Cette technologie de pointe, l'efficacité énergétique, le design sobre et l'utilisation de matériaux écologiques donnent une construction durable et responsable.
    Spécification
    • Matières premières: Acier brut / acier galvanisé / acier inox, meulé, grain 220-240 Caractéristiques du système: - Faces vues pour les profilés de cadre 30–90 mm - Remplissages jusqu'à 60 mm (triple vitrage isolant) - Vitrage joint silicone et à sec, drainé et ventilé - Thermolaquage ou pulvérisation sans limite de température Isolation thermique: Uw > 1.6 W/(m2.K) Isolation phonique: jusqu'à 48 dB Marquage CE: Testé selon EN 14351-1 Charactéristiques testées: - Résistance au vent (EN 12210) jusqu'à C5 / B5 - Etanchéité à la pluie battante (EN 12208) jusqu'à E1050 - Résistance au chocs (EN 13049) classe 3 - Perméabilité à l'air (EN 12207) jusqu'à classe 4 - Forces de manoeuvre (EN 12217) classe 1 - Résistance mécanique (EN 13115) classe 4 - Résistance à l'ouverture et fermeture répétées (EN 12400) classe 2 (10'000 cycles) Quincaillerie: - Poids de vantail jusqu'à 150 kg - Quincaillerie invisible Forster pour ouvrants à la française/oscillo-battants, semi-fixes et ouvrants impostes Variantes supplémentaires: - Résistance à l'effraction CR 1-3 selon EN 1627 - Résistance aux balles FB4 selon EN 1522 - Résistance au feu E30 / EW30 - Fenêtres ouvrant vers l'extérieur - Fenêtres coulissantes parallèles (FCP) - DENFC selon EN 12101-2 pour ouvrant à la française et à soufflet
    Spécifications techniques
    • Réference unique.window_unico_30_2_leaf
    • Famille de produitsWindow
    • Groupe de produitsforster unico
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-04-03
    • Numéro d'édition3
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enSuisse
    • Fabriqué enSuisse
    Classification
    • BIMobject CatégorieFenêtres - Fenêtres à guillotine double
    • Classification IFCFenêtre