Publier vos produits
Bardage Infinity Cap Ferret
Bardage Infinity Cap Ferret
Bardage Infinity Cap Ferret
    FPbois

    Bardage Infinity Cap Ferret

    Rabopale présente son bardage Infinity Cap Ferret, épicéa saturé pré-grisé ou traité autoclave classe 3.1. Ce bardage possède un couvre-joint intégré rappelant les maisons de bord de mer du bassin d’Arcachon. Le bardage Rabopale Infinity Cap Ferret se pose à la verticale uniquement, fixation avec 2 clous apparents.
    Spécification
    • • Profil couvre-joint pour une mise en œuvre facile et une finition de qualité.

      • Grande largeur et esthétique du profil.

      • Fabriqué en France à partir d’Épicéa du Nord de l’Europe, « Sélection triée »

      • Traité Classe 3.1, fongicide, insecticide et antitermites avec finition saturée

      • Classe 3.2 par autoclave vert ou marron (garanti 10 ans).

      Certifications : PEFC ; CE ; Norme Feu ; Fabriqué en France ; CTB B+ ; Garantie 3ans ; E1

    Spécifications techniques
    • Réference unique.infinity-cap-ferret
    • Famille de produitsOutdoor Cladding
    • Groupe de produitsÉpicéa
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-01-15
    • Numéro d'édition1
    • Largeur (mm)180
    • Profondeur (mm)21
    En rapport
    • Matériel principalBois d'épicéa
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    • Poids net (Kg)11.7
    Classification
    • BIMobject CatégorieMurs - Revêtement
    • Classification IFCCouverture
    • Code ETIMEG020350
    • Nom ETIMBuilding - Facade cladding
    • Numéro OmniClass23-15 15 11
    • Titre OmniClassWall Cladding Sections