Publier vos produits
Bardage Nativ Ultima
Bardage Nativ Ultima
Bardage Nativ Ultima
Bardage Nativ Ultima
Bardage Nativ Ultima
Bardage Nativ Ultima
Bardage Nativ Ultima
Bardage Nativ Ultima
Bardage Nativ Ultima
Bardage Nativ Ultima
    FPbois

    Bardage Nativ Ultima

    Rabopale présente sa gamme Ultima Nativ en Pin Maritime. 
    D’un haut niveau d’exigence, exempt de défauts (abouté sans noeud) qui assure une extrême stabilité, le bardage Ultima Nativ de chez Rabopale offre des finitions filmogènes garanties 12ans reproduisant à s’y méprendre de véritables tons bois naturels.
    Spécification
    • Un Pin abouté SANS NOEUD, rectitude et stabilité dimensionnelle.
      Testée et conforme aux essais de vieillissements naturels et artificiels selon la norme NFEN 927.
      Facile d’entretien.
      Finitions garanties 12 ans
      Pour la pose se conformer au DTU 41.2

      Certifications : PEFC ; CE ; Norme Feu ; Fabriqué en France ; CTB B+ ; Grantie 12 ans ; E1

    Spécifications techniques
    • Réference unique.nativ-ultima
    • Famille de produitsOutdoor Cladding
    • Groupe de produitsPin Maritime
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-01-08
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)3000
    • Largeur (mm)125
    • Profondeur (mm)21
    En rapport
    • Matériel principalPin
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    • Poids net (Kg)11.13
    Classification
    • BIMobject CatégorieMurs - Revêtement
    • Classification IFCCouverture
    • Code ETIMEG020350
    • Nom ETIMBuilding - Facade cladding
    • Numéro OmniClass23-15 15 11
    • Titre OmniClassWall Cladding Sections