Publier vos produits
Bardage Néliö Couleur
Bardage Néliö Couleur
Bardage Néliö Couleur
Bardage Néliö Couleur
Bardage Néliö Couleur
Bardage Néliö Couleur
Bardage Néliö Couleur
Bardage Néliö Couleur
Bardage Néliö Couleur
Bardage Néliö Couleur
    FPbois

    Bardage Néliö Couleur

    Depuis de nombreuses années déjà, le bardage Rabopale Néliö Couleur constitue LA solution bardage sapin couleur pour de nombreux professionnels. Sa finition brossée, son fort grammage de peinture avec première couche EPOXY assurant la meilleure des protections, son épaisseur de 21mm, son profil contemporain drainant et le choix particulièrement trié des bois, en ont fait une référence. Nul doute que l’une des 10 couleurs du nuancier de la gamme Rabopale Néliö saura vous séduire pour habiller votre habitation et lui donner le style qui vous correspond.
    Spécification
    • Profil contemporain drainant (Néliö)

      Languette conique pour un meilleur emboîtement

      Repérage de la ligne de clouage par fixation masquée

      Finition avec EPOXY garantie 15 ans, testée et conforme aux essais de vieillissements naturels et artificiels NF EN 927

      Qualité : choix A/B retrié

      Certifications : PEFC ; CE ; Norme Feu ; Fabriqué en France ; CTB B+ ; E1

    Spécifications techniques
    • Réference unique.nelio
    • Famille de produitsOutdoor Cladding
    • Groupe de produitsÉpicéa
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-01-08
    • Numéro d'édition1
    • Largeur (mm)125
    • Profondeur (mm)21
    En rapport
    • Matériel principalBois d'épicéa
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    • Poids net (Kg)9
    Classification
    • BIMobject CatégorieMurs - Revêtement
    • Classification IFCCouverture
    • Code ETIMEG020350
    • Nom ETIMBuilding - Facade cladding
    • Numéro OmniClass23-15 15 11
    • Titre OmniClassWall Cladding Sections