Publier vos produits
Bardage Thermo-traité Thermory
Bardage Thermo-traité Thermory
Bardage Thermo-traité Thermory
Bardage Thermo-traité Thermory
Bardage Thermo-traité Thermory
Bardage Thermo-traité Thermory
Bardage Thermo-traité Thermory
Bardage Thermo-traité Thermory
Bardage Thermo-traité Thermory
    FPbois

    Bardage Thermo-traité Thermory

    Notre expertise du brûlage et du brossage permet un rendu surprenant : la beauté des choses imparfaites. Au contact de la flamme, le bois est plus ou moins travaillé par le feu, la matière se transforme alors du doré au noir en différentes nuances pour en révéler les reflets et les contrastes. Stockage des lames 48 h avant la pose dans le local où elles seront installées. Respecter la ventilation. EN EXTÉRIEUR, la gamme NOIR&BOIS est constituée d’essences de durabilité naturelle classe 3. Cependant, du fait des sections, des profils, de présence possible d’aubier et d’absence de traitement chimique, elle ne répond pas au DTU 41.2 ; la destination et la pose en extérieur est donc à l’appréciation du poseur et ne bénéficie pas de garanties. Les produits thermotraités (Drift , Cookie , Ignite) conviennent à une pose en extérieur. Le mélèze est une essence de montagne et ne doit pas être posé en zone de plaine ou océanique. DANS TOUS LES CAS, RESPECTER LES RÈGLES DE VENTILATION ET DE POINTAGES PRÉCISÉES DANS LES DTU. *Attention : possible présence de quelques cendres noires à éliminer par une légère opération d’essuyage.
    Spécification
    • L’effet vieux bois sera optimal en mixant les lames de plusieurs paquets. Les variations de teintes avant et après pose sont normales. La présence de fentes, gerces, quelques noeuds fendus ou sautés font partie du charme et de l’esthétique NOIR & BOIS
    Spécifications techniques
    • Réference unique.thermory
    • Famille de produitsIndoor Panelling
    • Groupe de produitsSpruce
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-01-01
    • Numéro d'édition1
    • Largeur (mm)211
    • Profondeur (mm)20
    En rapport
    • Matériel principalBois d'épicéa
    • Poids net (Kg)8.62
    Classification
    • BIMobject CatégorieMurs - Revêtement
    • Classification IFCCouverture
    • Code ETIMEG020350
    • Nom ETIMBuilding - Facade cladding
    • Numéro OmniClass23-15 15 11
    • Titre OmniClassWall Cladding Sections