Publier vos produits
LAU Fantôm | Diffuseur linéaire invisible pour plafond staff
LAU Fantôm | Diffuseur linéaire invisible pour plafond staff
LAU Fantôm | Diffuseur linéaire invisible pour plafond staff
    France Air

    LAU Fantôm | Diffuseur linéaire invisible pour plafond staff

    LAU FANTOM® est un diffuseur linéaire à fente invisible conçu pour assurer une diffusion d'air performante tout en préservant l'esthétique architecturale des espaces. Intégré de manière affleurante dans les plafonds en plaques de plâtre ou en staff, il se fond discrètement dans le bâti pour offrir un rendu épuré et minimaliste. Grâce à ses déflecteurs réglables, il permet d'orienter précisément la veine d'air afin de garantir le confort des occupants. Disponible en différentes longueurs et largeurs de fentes, LAU FANTOM® constitue une solution idéale pour les bureaux, hôtels, commerces et espaces tertiaires haut de gamme recherchant une intégration invisible de la diffusion d'air.

    Spécification
      • Diffuseur linéaire à fente invisible pour plafonds en plaque de plâtre ou en staff.
      • Intégration architecturale discrète et affleurante.
      • Déflecteurs réglables pour l'orientation du jet d'air.
      • 4 longueurs standard disponibles : 500, 800, 1000 et 2000 mm.
      • Largeurs de fente de 33 mm ou 40 mm.
      • Débits jusqu'à 800 m³/h.
      • Plénum prémonté avec registre intégré.
      • Possibilité de réalisation en bandeau continu pour les projets architecturaux.
      • Confort visuel optimal grâce à une intégration invisible.
      • Construction en acier.
      • Finition standard RAL 9005 noir.
      • Adapté aux bureaux, hôtels, commerces et espaces tertiaires premium.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.lau-fentom-invisible-linear-diffuser
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-08-27
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Diffuseurs d'Air
    • Code Uniclass 2015Pr_70_65_04_02
    • Description de l'Uniclass 2015Air diffusers
    • Code CSI MasterFormat 201423 37 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Air Outlets and Inlets
    • Numéro OmniClass23-33 49 11
    • Titre OmniClassVentilation Diffusers

    Disponibilité de la région

    L'Europe
    France