Publier vos produits
Regency® Grandview™ G1200P Gas Fireplace
Regency® Grandview™ G1200P Gas Fireplace
Regency® Grandview™ G1200P Gas Fireplace
Regency® Grandview™ G1200P Gas Fireplace

    Regency® Grandview™ G1200P Gas Fireplace

    Traduit par Google,

    Cheminée à gaz traditionnelle extra large

    Choisissez un superbe jeu de flammes, choisissez vos accessoires et créez un foyer unique. Le Regency Grandview G1200P est le plus grand et le plus innovant des foyers à gaz Grandview à ce jour. Il est doté de notre technologie de brûleur à infusion (brevet en instance), d'une zone de visualisation extra-large et d'accessoires à combiner pour un choix et une personnalisation optimaux.

    Caractéristiques principales du foyer au gaz traditionnel G1200P :

    • NOUVEAU brûleur à infusion innovant à flux divisé qui crée le jeu de flammes le plus réaliste
    • La plus grande zone de visualisation de sa catégorie
    • Éclairage standard de haut en bas et de lit de braises
    • Écran de sécurité intégré Invisimesh
    • Système Cool Wall pour permettre des options de finition flexibles
    • Contrôle de réglage de la hauteur de la flamme
    • Allumage électronique avec télécommande Proflame II GTMF
    • Gaz naturel ou propane
    • Garantie à vie limitée
    Spécification
    • Energy SpecificationsNGLP
      Maximum BTUs/hrThe maximum constant heat output of the appliance when operated at its highest settings.

      " data-original-title="Maximum BTUs/hrx">info
      53,00053,000
      Turn Down BTU13,50013,500
      Efficiency72.58%74.08%
      EnerGuide Rating66.58%67.96%


      General Specifications
      Product SizeLarge
      View Area1200 sq.in.
      Room SizeLarge
      Vent TypeDirect Vent
      Vent Size (Air Intake)8"
      Vent Size (Exhaust)5"


      Unit Dimensions
      Width (front)55 in.
      Height44 3/4 in.
      Depth28 7/8 in.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Regency-Grandview-G1200P-Gas-Fireplace
    • Famille de produitsFireplaces
    • Groupe de produitsTraditional Gas Fireplaces
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-05-06
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Cheminées
    • Classification IFCAppareil de chauffage
    • Code Uniclass 2015TE_70_10_20_80
    • Description de l'Uniclass 2015Space heaters
    • Code CSI MasterFormat 201410 30 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Fireplaces and Stoves
    • Numéro OmniClass23-19 17 15
    • Titre OmniClassGas Fireplace