Publier vos produits
Horizontal Slide Cold Storage Door

Horizontal Slide Cold Storage Door

4.2 sur 5 étoiles4.2(13 Avis)
Traduit par Google,
La porte coulissante horizontale simple FRANK est utilisée pour le trafic de personnel et de manutention. Utile lorsque l'espace restreint l'utilisation de portes battantes ou lorsque l'espace d'installation n'est disponible que d'un côté de l'ouverture de la porte. Convient aux applications intérieures dans les chambres froides, les congélateurs et les installations de transformation des aliments. Particulièrement utile dans les zones où les chariots élévateurs et les transpalettes fonctionnent. En cas d'utilisation à l'extérieur, veuillez en informer l'usine afin que les modifications appropriées puissent être apportées.
Caractéristiques standards

Panneau
  • Aucune construction en bois
  • Peaux métalliques de calibre 24
  • Peaux en aluminium gaufré .040
  • Cadre intérieur en aluminium extrudé
  • Supports d'angle internes en acier
  • Homologué UL

Isolation
  • Au moins 10,2 cm d'épaisseur, mousse de polyuréthane R32 en place.
  • Joints Santoprene montés sur panneau à double lame
  • Bas de porte réglable

Système Drop Trac (brevet en instance)
  • Aluminium extrudé de qualité aéronautique très résistant
  • Conception de chariots jumeaux
  • Roues en PEHD de grand diamètre
  • Bagues et roulements en acier inoxydable
  • "Down and In" pour fermer pour un sceau positif

Carters latéraux et en-tête
  • Aluminium extrudé isolé
  • Balayer le bas ou le seuil haut

Système de guidage de porte inférieure
  • Élimine les rouleaux de maintien
  • Profile bas
  • Bloc de guidage en PEHD avec rail de guidage monté sur panneau
  • Crochet et amortisseur de bord d'attaque

Poignées
  • Poignées extérieures en acier inoxydable/polymère
  • Poignée de traction intérieure encastrée

Portes du congélateur
  • Chaleur à trois côtés dans le cadre
  • Panneau de porte chauffant autorégulant
  • Chasse à la chaleur protégée
  • Réchauffeurs homologués UL

Système de guidage inférieur de la porte (option électrique uniquement)
  • Élimine les rouleaux de maintien
  • Profile bas
  • Bloc de guidage en PEHD avec rail de guidage monté sur panneau
  • Crochet et amortisseur de bord d'attaque

Opérateur électrique TS727 (option électrique uniquement)
  • Système de contrôle à microprocesseur
  • Activateurs
  • 2 interrupteurs à tirette
Spécification
  • Frank Door Company's DropTrac is constructed of heavy duty aircraft grade aluminum extrusions. Unique design advantages balance hygiene, style and performance in a package that can sustain years of use under the toughest conditions. Discover the DropTrac difference.

    • A closed hood design protects the system's elements from corrosive environmental conditions
    • Our closed hood design is visually pleasing and hides the chain and sprockets on a power-operated door
    • Our track is hygienic because there are no areas where water and bacteria can collect during washdown
    • Twin trolley assemblies distribute load for maximum stability
    • Trolleys feature large diameter wheels and sealed stainless steel bearings for smooth operation
    • "Down and In" to close maximizes seal. "Up and Out" to open minimizes gasket wear and tear
Spécifications techniques
  • Réference unique.frankdoor-shms
  • Famille de produitsCold Storage Doors
  • Groupe de produitsSliding Doors
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2013-06-07
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégoriePortes - Portes coulissantes
  • Classification IFCPorte
  • Code Uniclass 2015Ss_25_30_20_77
  • Description de l'Uniclass 2015Sliding doorset systems
  • Code CSI MasterFormat 201408 16 73
  • Titre CSI MasterFormat 2014Sliding Composite Doors
  • Numéro OmniClass23-17 11 19 13
  • Titre OmniClassSliding Composite Doors
  • Code CSI UniFormat IIC1020
  • Titre CSI UniFormat IIInterior Doors

Disponibilité de la région

Amérique du Nord