Publier vos produits
Treadmaster Entrance Matting Maxi 2
Treadmaster Entrance Matting Maxi 2
Treadmaster Entrance Matting Maxi 2
Treadmaster Entrance Matting Maxi 2
Treadmaster Entrance Matting Maxi 2
Treadmaster Entrance Matting Maxi 2
Treadmaster Entrance Matting Maxi 2
Treadmaster Entrance Matting Maxi 2
Treadmaster Entrance Matting Maxi 2
    FREEDOM

    Treadmaster Entrance Matting Maxi 2

    Traduit par Google,

    Le système de tapis d'entrée Treadmaster a été conçu et conçu pour fournir une solution pour chaque entrée à fort trafic, donnant une dominance architecturale tout en offrant une protection supérieure contre l'intrusion d'humidité, de sable corrosif et de saleté.

    L'installation du tapis d'entrée Treadmaster garantit que la finition du sol au-delà du tapis atteindra une durée de vie plus longue.
    Maintenant disponible en 2 profils, ALPHA 2 et MAXI 2, tous deux construits à partir de rails de bande de roulement en aluminium anodisé qui conservent le choix d'inserts Step (moquette de qualité marine) ou TRED (PVC nervuré).

    Treadmaster est spécifié et utilisé en toute confiance. Fabriqué en Nouvelle-Zélande selon des formes standard et personnalisées, y compris des courbes, des motifs circulaires, semi-circulaires et irréguliers et est entièrement couvert par une garantie écrite de 10 ans qui couvre l'ensemble du tapis (pas seulement l'aluminium).

    Spécification
      • Marine grade carpet that will never rot, fray, or zipper and complies with current fire codes
      • Aluminium treadrails are available in Clear, Black, Bronze, Gold and Silver anodized finish
      • Requires a shallow matwell of only 12 mm
      • Unique perimeter and internal framing system to suit any floor finish
      • Wide range of insert colors and types
      • Can be installed into many various substrates and finishes, recessed or surface mounted
      • Unique Roll up design for ease of maintenance and cleaning
      • Carpet colors: Sand, Black, Slate Grey, Green, Dark Blue, Blue, Red, Charcoal, Brown


    Spécifications techniques
    • Réference unique.Treadmaster_Entrance_Matting-Maxi_2
    • Famille de produitscarpet
    • Groupe de produitsEntrance Matting
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-04-02
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)12
    • Largeur (mm)78
    • Profondeur (mm)12
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enNouvelle-Zélande
    • Fabriqué enNouvelle-Zélande
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Moquette / Tapis
    • Nom UNSPSCCarpeting
    • Code UNSPSC30161701
    • Code Uniclass 2015Ac_10_40_13
    • Description de l'Uniclass 2015Carpet laying
    • Code CSI MasterFormat 201409 68 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Carpeting
    • Numéro OmniClass23-15 17 17
    • Titre OmniClassCarpet Flooring
    • Code CSI UniFormat IIC3020
    • Titre CSI UniFormat IIFloor Finishes