Publier vos produits
AQ01™ Plug-in Table lamp

AQ01™ Plug-in Table lamp

Traduit par Google,
L'AQ01™ offre une nouvelle vision de la lampe de bureau d'architecte classique. Se distinguant par ses lignes délicates et sa finition mate, la lampe offre une élégance raffinée et une utilité géniale. La technologie permet de dissimuler les ressorts dans le design et d'allumer et d'éteindre l'abat-jour de l'AQ01, ou de l'atténuer de haut en bas, d'une simple pression de la main sur l'abat-jour de la lampe.
Spécification
  • Features: Dimming with touch of lamp's shade. Easy adjustment to where light is needed. No glare. Direct downward illumination in symmetric rotational pattern. Height: 44cm/ 17.3" Width: 45cm/ 17.7" Colour: Black Surface finish: Semi-mat lacquer, gloss 20 smooth Material: Aluminium Diffuser: Polycarbonate (PC) Certification and classification: Insulation Class: Class II Certification and Declaration: CE, cULus IP rating: IP20 US Environment: Dry Location Environment: Indoor Energy label: G Lightsource and electrical information: Light source:LED array, build-in LED LED lifetime (lumen maintenance): L70 B50 57000 hrs LED not replacable Voltage (V): 100-240 Frequency (Hz): 50-60 Max wattage: 8W
Spécifications techniques
  • Réference unique.AQ01-Plug-in-Table
  • Famille de produitsLighting
  • Groupe de produitsAQ01™
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-10-08
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)440
  • Largeur (mm)450
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Matériel secondaireAluminium
  • Conçu enDanemark
  • Fabriqué enChine
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Bureaux et Tables
  • Classification IFCObjet
  • Code Uniclass 2015EF_70_80
  • Description de l'Uniclass 2015Lighting
  • Code CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Numéro OmniClass23-35 47 11
  • Titre OmniClassLighting Fixtures
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
Produits similaires