Publier vos produits
Clam™ Floor

Clam™ Floor

Traduit par Google,
La série de lampes Clam™ inspirée des coquillages, conçue par Ahm & Lund, fait briller une perle de lumière luminescente à travers le verre opale soufflé à la bouche. Le design contemporain présente des détails en laiton exquis et une esthétique intemporelle qui illumine les espaces avec une lumière qui améliore l'ambiance.
Spécification
  • DESIGNER / YEAR OF DESIGN Ahm & Lund, 2024 ABOUT THE DESIGNER Ahm & Lund is a Copenhagen-based design studio founded by furniture architect Isabel Ahm and cabinetmaker Signe Lund. The two work at the intersection of craft and design with a shared belief in aesthetic sustainability and longlasting design. They create products with deep, material understanding, and meaning.
Spécifications techniques
  • Réference unique.Clam-Floor
  • Famille de produitsLighting
  • Groupe de produitsClam™
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-03-22
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)128
  • Largeur (mm)40
  • Profondeur (mm)40
En rapport
  • Matériel principalVerre
  • Matériel secondaireLaiton
  • Conçu enDanemark
  • Fabriqué enChine
  • Poids net (Kg)12.4
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Divers
  • Classification IFCLampe
  • Code Uniclass 2015EF_70_80
  • Description de l'Uniclass 2015Lighting
  • Code CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Furnishings
  • Numéro OmniClass23-21 00 00
  • Titre OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products

Produits similaires

4.8 sur 5 étoiles 4.8 (8)
4.3 sur 5 étoiles 4.3 (18)
4.2 sur 5 étoiles 4.2 (18)
4.7 sur 5 étoiles 4.7 (15)