Publier vos produits
Clam Portable Lamp
Clam Portable Lamp
Clam Portable Lamp
Clam Portable Lamp

    Clam Portable Lamp

    Traduit par Google,

    À propos de la conception

    La série de lampes Clam™, inspirée des coquillages, conçue par Ahm & Lund, diffuse une lumière luminescente de l'intérieur. Son design contemporain et son esthétique intemporelle illuminent les espaces d'une lumière apaisante. Toutes les lampes de la série Clam™ sont conçues pour se compléter et s'harmoniser parfaitement. La lampe Clam™ Portable allie forme et fonctionnalité dans un design élégant et contemporain. Dotée d'un abat-jour et d'une base en polycarbonate résistants, d'une commande tactile intuitive pour allumer, éteindre et tamiser l'intensité lumineuse sur le dessus, et d'une tige en acier robuste pour un transport facile, sa surface mate dissimule astucieusement les traces de doigts, garantissant un entretien facile et une apparence impeccable. Clam™ Portable est disponible en trois coloris élégants pour s'adapter à tous les intérieurs : blanc, gris neuf et bleu crépuscule.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.clam-portable-lamp
    • Famille de produitsLighting
    • Groupe de produitsClam™
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-09-05
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)31
    En rapport
    • Matériel principalVerre
    • Conçu enDanemark
    • Poids net (Kg)0.76
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Bureaux et Tables
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
    Produits similaires