Publier vos produits
Concert™ P1 Pendant

Concert™ P1 Pendant

3.7 sur 5 étoiles3.7(9 Avis)
Traduit par Google,
Concert™ donne une lumière agréable et non éblouissante sans compromettre la puissance de l'éclairage. La configuration d'ombre choisie est visuellement caractéristique de Jørn Utzon et nous rappelle sa plus grande œuvre - l'Opéra de Sydney. Concert™ est conçu avec quatre abat-jour et une parabole en acier étiré, reposant sur une suspension conique en verre. L'unité de suspension diffuse une lumière agréable et homogène entre les abat-jour. L'abat-jour inférieur projette la lumière vers le bas vers la parabole, qui la diffuse ensuite sur la surface en dessous.
Spécification
  • Height: 19cm/ 7,5" Width: 32cm/ 12,5" Colour: White or black Surface finish: Semi-matt, smooth Material: Steel Certification and classification: Insulation Class: Class II Certification and Declaration: CE, CB IP rating: IP20 Environment: Indoor Lightsource and electrical information: Voltage (V): 230V Frequency (Hz): 50-60 Max wattage: 75W Lampbase E27 Warranty: standard 2 years
Spécifications techniques
  • Réference unique.Concert-P1
  • Famille de produitsLighting
  • Groupe de produitsConcert™
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-10-19
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)190
  • Largeur (mm)320
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Matériel secondaireVerre
  • Conçu enDanemark
  • Fabriqué enChine
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Suspensions
  • Classification IFCObjet
  • Code Uniclass 2015EF_70_80
  • Description de l'Uniclass 2015Lighting
  • Code CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Numéro OmniClass23-35 47 11
  • Titre OmniClassLighting Fixtures
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
Produits similaires