Définissez votre emplacement et votre langue pour donner la priorité aux informations localisées. Continuer
Cross-Plex™ T-500 Table lamp

Cross-Plex™ T-500 Table lamp

Traduit par Google,
En forme de croix en plexiglas, la Cross-Plex est une lampe de table simple mais raffinée avec une capacité naturelle à rehausser l'ambiance de n'importe quel espace. Vue de profil, la lampe ressemble à un bâtiment miniature avec son abat-jour translucide comme un toit illuminé.
Spécification
  • Height: 50cm/ 19,7" Width: 20cm/ 7,9" Colour: Opal Surface finish: Semi-matt, smooth Material: PMMA Certification and classification: Insulation Class: Class II Certification and Declaration: CE IP rating: IP20 Environment: Indoor Lightsource and electrical information: Voltage (V): 230V Frequency (Hz): 50-60 Max wattage: 70W Lampbase E27 Standard: 2 years
Spécifications techniques
  • Réference unique.Cross-Plex-T-500
  • Famille de produitsLighting
  • Groupe de produitsCross-Plex™
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-10-19
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)500
  • Largeur (mm)200
  • Profondeur (mm)200
En rapport
  • Matériel principalAcrylique
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Bureaux et Tables
  • Classification IFCObjet
  • Code Uniclass 2015EF_70_80
  • Description de l'Uniclass 2015Lighting
  • Code CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Numéro OmniClass23-35 47 11
  • Titre OmniClassLighting Fixtures