Publier vos produits
MS21 Table Lamp
MS21 Table Lamp
MS21 Table Lamp

    MS21 Table Lamp

    Traduit par Google,
    La série MS est une collection d'éclairage épurée, cool et moderne créée par l'architecte et designer danoise contemporaine Mette Schelde. Réinvention moderne et minimaliste des designs de lampes classiques, la série MS équilibre la transparence minimaliste avec des courbes douces alors que les lignes épurées des lampes rencontrent la forme circulaire caractéristique de Schelde que l'on retrouve dans une grande partie de son travail. Toutes les lampes de la série disposent d'un cadran intégré pour l'allumage et le contrôle de l'intensité.
    Spécification
    • DESIGNER / YEAR OF DESIGN Mette Schelde, 2023 ABOUT THE DESIGNER In 2012, Schelde established the studio from where she designs furniture, lighting, and architecture. Her designs are functional and made of simple constructions in a sculptural universe. Schelde combines traditional materials such as wood, glass, and metal with sensual functions. With simple lines and compositions, her studio explores new methods and technologies that point both back and forth between tradition and renewal.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.MS21-Table-Lamp
    • Famille de produitsLighting
    • Groupe de produitsMS Series
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-09-04
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)47.2
    • Largeur (mm)16.5
    • Profondeur (mm)62.3
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireAcier inoxydable
    • Conçu enDanemark
    • Fabriqué enChine
    • Poids net (Kg)2.7
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Bureaux et Tables
    • Classification IFCLampe
    • Code Uniclass 2015EF_70_80
    • Description de l'Uniclass 2015Lighting
    • Code CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Numéro OmniClass23-21 00 00
    • Titre OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
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
    4.5 sur 5 étoiles 4.5 (11)
    4.2 sur 5 étoiles 4.2 (18)
    4.3 sur 5 étoiles 4.3 (18)
    4.0 sur 5 étoiles 4.0 (12)