Définissez votre emplacement et votre langue pour donner la priorité aux informations localisées. Continuer
PM-02 Table lamp

PM-02 Table lamp

Traduit par Google,
Prouvant que la simplicité peut être belle, la conception réfléchie et pratique de la lampe de table PM-02 émet une lumière diffuse à partir de son abat-jour en verre opale soufflé à la bouche pour créer une lueur chaleureuse et atmosphérique. Le piètement à trois pieds en laiton massif non traité ou en acier laqué noir offre un élégant contraste avec l'abat-jour cylindrique.
Spécification
  • • Battery Supply: N • Battery Type: N/A • Voltage : 230 • Frequency: 50hz • Enclosure Rating: IP20 • Category: Lighting • Colour: black, untreaded solid brass • Duration Unit: N/A • Expected Life: N/A • Features: textile cord, 2.5 m • Finish: black, untreaded solid brass • Material: steel, brass • Name: PM-02 • Nominal Height: 31.4 cm • Nominal Width: Diameter: 13.6 cm • Warranty Description: Standard: 2 years • Warranty Duration Labour: N/A • Warranty Duration Parts: N/A • Warranty Duration Unit: Standard: 2 years
Spécifications techniques
  • Réference unique.PM-02
  • Famille de CollectionsLighting
  • CollectionPM-02
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-10-19
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)314
  • Largeur (mm)136
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Matériel secondaireLaiton
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Bureaux et Tables
  • Classification IFCObjet
  • Code Uniclass 2015EF_70_80
  • Description de l'Uniclass 2015Lighting
  • Code CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Titre OmniClassLighting Fixtures
  • Numéro OmniClass23-35 47 11